Översikt
De extra pallgafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.
Huvudspecifikationer
De extra pallgafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.
Visar 1-6 av 4
| Gaffellängd | 42.1 tum 1070 mm |
| Gaffelbredd | 3.9 tum 100 mm |
| Spetshöjd | 21.3 tum 541 mm |
| Gaffeltjocklek | 1.6 tum 40 mm |
| Spetsvikt | 104.1 lb 47.2 kg |
| Total längd | 44.8 tum 1139 mm |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger