Studiobilder

Pallgaffelspetsar 1 120 mm (44 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
44.1 in
1120 mm
Gaffelbredd
3.9 in
100 mm
Spetshöjd
21.3 in
541 mm

Översikt

De extra pallgafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.

Produktspecifikation för 1 120 mm (44 tum)

Gaffellängd 44.1 in 1120 mm
Gaffelbredd 3.9 in 100 mm
Spetshöjd 21.3 in 541 mm
Gaffeltjocklek 2 in 50 mm
Spetsvikt 110.2 lb 50 kg
Total längd 47 in 1194 mm

Jämför 1 120 mm (44 tum) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1 120 mm (44 tum)

Visa fler erbjudanden