1200 mm (47 tum)

1200 mm (47 tum) Pallgaffelspetsar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
47.2 tum
1200 mm
Gaffelbredd
4.9 tum
125 mm
Spetshöjd
31.5 tum
800 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Tillämpning

Kan användas till en rad olika materialhanteringsarbeten, t.ex. för transport av skrymmande eller pallastat material på byggarbetsplatser och industriområden, hantering av gödsel och frön på säck vid landskapsutformning och på plantskolor etc.
Cat

Klassning

Gafflarna är klassade enligt klass II och klarar lyftning med slirstyrda lastare, allterränglastare och kompakta bandlastare.
Cat

Förskjuten konstruktion

Förskjutna pallgafflar används så att inte lastararmen ska släpa i lastbilens flak. De förskjutna gafflarna är klassade enligt klass III för högre lyftkapacitet.
Cat

Tillgängliga längder

Gaffellängder – 910 mm (36 tum), 1 070 mm (42 tum), 1 120 mm (44 tum), 1 220 mm (48 tum), 1 370 mm (54 tum) och 1 524 mm (60 tum).

Produktspecifikation för 1200 mm (47 tum)

Gaffellängd 47.2 tum 1200 mm
Gaffelbredd 4.9 tum 125 mm
Spetshöjd 31.5 tum 800 mm
Gaffeltjocklek 2 tum 50 mm
Spetsvikt 185.4 lb 84.1 kg
Total längd 50.8 tum 1291 mm

Jämför 1200 mm (47 tum) med produkter som ofta jämförs.