Snabbkoppling, mini

Snabbkopplingar Snabbkoppling, mini

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
5.2 lb
2.357 kg
Snabbkopplingstyp
Skruva för att ansluta
Skruva för att ansluta
Snabbkopplingens storlek
Mini (2,7–10 ton)
Mini (2,7–10 ton)

Översikt

För verktygslös anslutning och frånkoppling av hydraulledningar till redskap.

Produktspecifikation för Snabbkoppling, mini

Vikt 5.2 lb 2.357 kg
Snabbkopplingstyp Skruva för att ansluta Skruva för att ansluta
Snabbkopplingens storlek Mini (2,7–10 ton) Mini (2,7–10 ton)
Max. arbetstryck 7977.1 psi 55000 kPa
Gängstorlek M39 x 3 M39 x 3

Jämför Snabbkoppling, mini med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Studiobilder