Studiobilder

Fästen Monteringskonsol – CW-10

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Typ av gränssnitt
CW-10-fäste
CW-10-fäste
Vikt
174.2 lb
79 kg
Total bredd
14.6 in
370 mm

Översikt

Fäste för H-hammare.

Produktspecifikation för Monteringskonsol – CW-10

Typ av gränssnitt CW-10-fäste CW-10-fäste
Vikt 174.2 lb 79 kg
Total bredd 14.6 in 370 mm
Total längd 19.5 in 495 mm
Total höjd 12.9 in 327 mm

Jämför Monteringskonsol – CW-10 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  Monteringskonsol – CW-10

Visa fler erbjudanden