Monteringskonsol – direktinfäst – slirstyrd lastare

Fästen Monteringskonsol – direktinfäst – slirstyrd lastare

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Typ av gränssnitt
Samma som på slirstyrda lastare
Samma som på slirstyrda lastare
Vikt
264.6 lb
120 kg
Total bredd
49.7 tum
1263 mm

Översikt

Monteringskonsolen anpassar redskapet för att passa olika maskintyper.

Produktspecifikation för Monteringskonsol – direktinfäst – slirstyrd lastare

Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare
Vikt 264.6 lb 120 kg
Total bredd 49.7 tum 1263 mm
Total längd 22.4 tum 570 mm
Total höjd 11.5 tum 291 mm
Sprintdiameter 50 mm/50 mm (2 tum/2 tum) 50 mm/50 mm (2 tum/2 tum)
Monteringskonsolstorlek B4, B6, H45, H55, H65 B4, B6, H45, H55, H65

Jämför Monteringskonsol – direktinfäst – slirstyrd lastare med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  Monteringskonsol – direktinfäst – slirstyrd lastare

Visa fler erbjudanden