Monteringskonsol – direktinfästning, 3–6 ton

Monteringskonsol – direktinfästning, 3–6 ton Fästen

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Typ av gränssnitt
Direktinfästning
Direktinfästning
Vikt
98.8 lb
44.8 kg
Total bredd
12.4 tum
316 mm

Produktspecifikation för Monteringskonsol – direktinfästning, 3–6 ton

Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Vikt 98.8 lb 44.8 kg
Total bredd 12.4 tum 316 mm
Total längd 18.7 tum 474 mm
Total höjd 9.8 tum 250 mm
Sprintdiameter 50 mm/50 mm/50 mm (2 tum/2 tum/2 tum) 50 mm/50 mm/50 mm (2 tum/2 tum/2 tum)
Monteringskonsolstorlek Medelstor–stor Medelstor–stor

Jämför Monteringskonsol – direktinfästning, 3–6 ton med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  Monteringskonsol – direktinfästning, 3–6 ton

Visa fler erbjudanden