| Vikt | 75 lb 34 kg |
| Total bredd | 11.8 tum 300 mm |
| Total längd | 13.4 tum 340 mm |
| Total höjd | 10 tum 254 mm |
| Typ av gränssnitt | CW10-fäste CW10-fäste |
| Monteringskonsolstorlek | Extra stora Extra stora |
Fästen Extra stor monteringskonsol – CW10
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Vikt
- 75 lb
- 34 kg
- Total bredd
- 11.8 tum
- 300 mm
- Total längd
- 13.4 tum
- 340 mm
Produktspecifikation för Extra stor monteringskonsol – CW10
Jämför Extra stor monteringskonsol – CW10 med produkter som ofta jämförs.
Tillbehör för hammare
Extra stor monteringskonsol – CW10
Vald
- Vikt
- 75 lb
- 34 kg
- Total bredd
- 11.8 tum
- 300 mm
- Total längd
- 13.4 tum
- 340 mm
Tillbehör för hammare
Medelstor–stor monteringskonsol – CW10
- Typ av gränssnitt
- CW10-fäste
- CW10-fäste
- Vikt
- 55.1 lb
- 25 kg
- Total bredd
- 11.8 tum
- 300 mm
Tillbehör för hammare
Monteringskonsol – direktinfästning
- Typ av gränssnitt
- Direktinfästning (pinnmontering)
- Direktinfästning (pinnmontering)
- Vikt
- 138.5 lb
- 62.8 kg
- Total bredd
- 15.7 tum
- 400 mm