Studiobilder
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Bilder (7)

Monteringskonsol – direktinfästning Fästen

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Typ av gränssnitt
Direktinfästning (pinnmontering)
Direktinfästning (pinnmontering)
Vikt
138.5 lb
62.8 kg
Total bredd
15.7 tum
400 mm

Produktspecifikation för Monteringskonsol – direktinfästning

Typ av gränssnitt Direktinfästning (pinnmontering) Direktinfästning (pinnmontering)
Vikt 138.5 lb 62.8 kg
Total bredd 15.7 tum 400 mm
Total längd 20.9 tum 530 mm
Total höjd 9.3 tum 237 mm
Sprintdiameter 45 mm/45 mm (1,8 tum/1,8 tum) 45 mm/45 mm (1,8 tum/1,8 tum)
Monteringskonsolstorlek Extra stora Extra stora

Jämför Monteringskonsol – direktinfästning med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  Monteringskonsol – direktinfästning

Visa fler erbjudanden