10 tons monteringskonsol – direktinfästning

10 tons monteringskonsol – direktinfästning Fästen

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Typ av gränssnitt
Direktinfästning
Direktinfästning
Vikt
222 lb
100.7 kg
Total bredd
14.9 tum
379 mm

Produktspecifikation för 10 tons monteringskonsol – direktinfästning

Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Vikt 222 lb 100.7 kg
Total bredd 14.9 tum 379 mm
Total längd 22.6 tum 573 mm
Total höjd 13.3 tum 338 mm
Sprintdiameter 60/60 mm (2,4/2,4 tum) 60/60 mm (2,4/2,4 tum)
Monteringskonsolstorlek Stor Stor

Jämför 10 tons monteringskonsol – direktinfästning med produkter som ofta jämförs.