1 397 mm (55 tum) truckränna

Satser 1 397 mm (55 tum) truckränna

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Höjd
55 tum
1397 mm
Total höjd
130 tum
3302 mm
Vikt
169.8 lb
77 kg

Översikt

Gör det möjligt att lasta snö i truckar.

Produktspecifikation för 1 397 mm (55 tum) truckränna

Höjd 55 tum 1397 mm
Total höjd 130 tum 3302 mm
Vikt 169.8 lb 77 kg
Kompatibilitet SR318 – S/N J3B00206 och högre/SR321 – S/N KZB00331 och högre/SR418 - S/N GN800001 och högre/SR421 - S/N KN800001 och högre SR318 – S/N J3B00206 och högre/SR321 – S/N KZB00331 och högre/SR418 - S/N GN800001 och högre/SR421 - S/N KN800001 och högre

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Studiobilder

Se aktuella erbjudanden för  1 397 mm (55 tum) truckränna

Visa fler erbjudanden