CVP40-blad

Tillbehör för vibrerande plattkompaktorer CVP40-blad

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total längd
17.1 tum
434 mm
Total bredd
21.7 tum
550 mm
Total höjd
12.8 tum
324 mm

Produktspecifikation för CVP40-blad

Total längd 17.1 tum 434 mm
Total bredd 21.7 tum 550 mm
Total höjd 12.8 tum 324 mm
Vikt 114 lb 51.7 kg

Jämför CVP40-blad med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Studiobilder

Se aktuella erbjudanden för  CVP40-blad

Visa fler erbjudanden