CVP28-blad

Tillbehör för vibrerande plattkompaktorer CVP28-blad

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total längd
12.8 tum
324 mm
Total bredd
17.7 tum
450 mm
Total höjd
13.4 tum
341 mm

Produktspecifikation för CVP28-blad

Total längd 12.8 tum 324 mm
Total bredd 17.7 tum 450 mm
Total höjd 13.4 tum 341 mm
Vikt 71.4 lb 32.4 kg

Jämför CVP28-blad med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Studiobilder

Se aktuella erbjudanden för  CVP28-blad

Visa fler erbjudanden