CVP55-blad

Tillbehör för vibrerande plattkompaktorer CVP55-blad

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total längd
19.6 tum
498 mm
Total bredd
24.4 tum
620 mm
Total höjd
14.6 tum
372 mm

Översikt

Används för att återfylla diken vid kompaktering.

Produktspecifikation för CVP55-blad

Total längd 19.6 tum 498 mm
Total bredd 24.4 tum 620 mm
Total höjd 14.6 tum 372 mm
Vikt 138.2 lb 62.7 kg

Jämför CVP55-blad med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Studiobilder