Översikt
Jordborrarna från Cat® används för hålborrning för avsatser, stängsel, skyltar, träd och buskage i bygg-, jordbruks- och landskapsutformningstillämpningar.
Huvudspecifikationer
Jordborrarna från Cat® används för hålborrning för avsatser, stängsel, skyltar, träd och buskage i bygg-, jordbruks- och landskapsutformningstillämpningar.
Visar 1-6 av 6
| Drivaxelmoment vid maximalt tryck | 815 lb/ft 1105 N·m |
| Drivmetod | Gerotormotor – direktdrivning Gerotormotor – direktdrivning |
| Monteringsfästets utformning | 2 tons minigrävmaskin, direktinfästning 2 tons minigrävmaskin, direktinfästning |
| Hydraulik | Standardflöde Standardflöde |
| Optimalt hydraulflöde | 75–90 l/min (20–24 gallon/min) 75–90 l/min (20–24 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 105–150 bar (1 523–2 176 psi) 105–150 bar (1 523–2 176 psi) |
| Totalbredd – med fäste | 11 tum 280 mm |
| Total längd – med fäste | 11 tum 280 mm |
| Total höjd | 35.4 tum 900 mm |
| Husdiameter | 11 tum 280 mm |
| Svängområde (framåt/bakåt) | 36 grader 36 grader |
| Svängområde (V/H) | 76 grader 76 grader |
| Vikt | 178.6 lb 81 kg |
| Motordeplacement | 24 tum³ 393 cm³ |
| Bithastighet vid maximalt flöde | 191rpm 191rpm |
| Utgående sexkantsaxel, storlek | 2 tum 51 mm |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat®:s jordborr i arbete på en 908M kompakt hjullastare
Cat®:s jordborr i arbete på en 277D allterränglastare
Cat® jordborraggregat i arbete