A26B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Planetdrivenhet – inkluderar drivenhet, monteringsenhet och ledningsenhet. Kompatibel med sprintgripfäste.

Enheter:
Drivaxelmoment vid max. tryck 5040.0 lb/fot 6830.0 N·m Less
Drivmetod Kugghjulsmotor – dubbel planetreduceringsväxel Kugghjulsmotor – dubbel planetreduceringsväxel Less
Monteringsfästets utformning Grävlastare Grävlastare Less
Husdiameter 11.0 tum 280.0 mm Less
Volym, rågad 443.0 lb 201.0 kg Less
Effektivt deplacement 2.67 tum³ 44.0 cm³ Less