Översikt
Används för normala tillämpningar, som att gräva olika typer av grunder och dräneringsdiken, för rördikning och återfyllning samt för att bibehålla sluttningar och vallar på byggarbetsplatser, industriområden och vid landskapsutformning.
Huvudspecifikationer
Används för normala tillämpningar, som att gräva olika typer av grunder och dräneringsdiken, för rördikning och återfyllning samt för att bibehålla sluttningar och vallar på byggarbetsplatser, industriområden och vid landskapsutformning.
Visar 1-6 av 10
| Maximalt grävdjup | 117 tum 2972 mm |
| Arbetsvikt | 2325.9 lb 1055 kg |
| Total längd | 91.9 tum 2334 mm |
| Stödbenens bredd vid grävningsläge | 71.4 tum 1813 mm |
| Grävdjup vid 610 mm (2 fot) | 124.3 tum 3156 mm |
| Grävdjup vid 4 220 mm (8 fot) | 106.5 tum 2705 mm |
| Grävdjup vid en rak vägg | 79.5 tum 2020 mm |
| Total arbetshöjd | 146.6 tum 3723 mm |
| Lasthöjd | 97.2 tum 2470 mm |
| Räckvidd vid lastning | 73.6 tum 1869 mm |
| Räckvidd från vändcentrum | 158.6 tum 4029 mm |
| Svängradie | 180 grader 180 grader |
| Skoprotation | 183 grader 183 grader |
| Skopans brytkraft | 7012.9 lb 3181 kg |
| Stickans brytkraft | 3538.4 lb 1605 kg |
| Bommens svänghöjd | 17.6 tum 448 mm |
| Markfrigång | 3.9 tum 99 mm |
| Transporthöjd | 100.9 tum 2562 mm |
| Transportbredd | 80.4 tum 2041 mm |
| Hydraulik | Standardflöde med elektronik med 14 stift Standardflöde med elektronik med 14 stift |
| Optimalt hydraulflöde | 50–86 l/min (13–23 gallon/min) 50–86 l/min (13–23 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 180–230bar (2600–3340psi) 180–230bar (2600–3340psi) |
| Total sidoväxling | 33 tum 838 mm |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger