Total bredd | 55.2 in 1401 mm |
Total höjd | 34.4 in 873 mm |
Maximal bredd, öppna armar | 71 in 1803 mm |
Kapacitet | 2405.2 lb 1091 kg |
Total djup | 61 in 1550 mm |
Vikt | 575.4 lb 261 kg |
Arbetstryck | 3045.8 psi 21000 kPa |
Inre bredd, stängda armar | 37 in 940 mm |
Hydraulik | Standardflöde Standardflöde |