Översikt
Konstruerade för grov- och sluthyvling av jord och grus samt lätt schaktning.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 12
| Bladets bredd | 104.2 tum 2646 mm |
| Bredd – helt vinklat | 90.7 tum 2304 mm |
| Maximal bladvinkel – åt höger/vänster från mittpunkten | 30 grader 30 grader |
| Tiltvinkelområde | +/−10 grader +/−10 grader |
| Bladhöjd | 28.2 tum 716 mm |
| Total höjd | 34.6 tum 878 mm |
| Längd | 40.6 tum 1030 mm |
| Vikt | 1205.9 lb 547 kg |
| Skärkantens tjocklek | 0.6 tum 16 mm |
| Hydraulik | Standardflöde med elektronik med 14 stift Standardflöde med elektronik med 14 stift |
| Optimalt hydraulflöde | 42–86 l/min (11–23 gallon/min) 42–86 l/min (11–23 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 145–235 bar (2 100–3 400 psi) 145–235 bar (2 100–3 400 psi) |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger