Studiobilder

Vinklingsbara sopborstar BA118C, hydraulisk

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Total bredd
103.8 in
2637 mm
Sopbredd
83.4 in
2119 mm
Borstdiameter
32.1 in
815 mm

Översikt

Används för städning av parkeringsplatser, industrier, sågverk, landningsbanor, gator, uppfarter och körbanor.

Produktspecifikation för BA118C, hydraulisk

Total bredd 103.8 in 2637 mm
Sopbredd 83.4 in 2119 mm
Borstdiameter 32.1 in 815 mm
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Höjd 36.1 in 918 mm
Längd 68.5 in 1741 mm
Vikt 954.6 lb 433 kg
Optimalt hydraulflöde 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm)
Optimalt hydraultryck 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Motordeplacement 24.7 in³ 405 cm³/rev
Borsthastighet vid maximalt flöde 199 varv/min 199 varv/min
Sopbredd – vinklad (±30 grader) 72.8 in 1849 mm
Total bredd – vinklad (±30 grader) 98.7 in 2508 mm
Drivmetod Direktdrivning Direktdrivning
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare
Huvförlängning som tillval 39.7 lb 18 kg

Jämför BA118C, hydraulisk med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  BA118C, hydraulisk

Visa fler erbjudanden