Studiobilder

Slaghackor BRX118, industriell

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Total bredd
75.2 in
1911 mm
Skärbredd
72 in
1829 mm
Maximal skärdiameter
8 in
203 mm

Översikt

Industriella slaghackor från Cat® kan användas för vägarbete, markröjning och röjning av småskog.

Produktspecifikation för BRX118, industriell

Total bredd 75.2 in 1911 mm
Skärbredd 72 in 1829 mm
Maximal skärdiameter 8 in 203 mm
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Total längd 85.4 in 2170 mm
Total höjd 28.9 in 733 mm
Vikt 2363.4 lb 1072 kg
Optimalt hydraulflöde 76–87 l/min (20–23 gpm) 76–87 l/min (20–23 gpm)
Optimalt hydraultryck 200–230 bar (2 800–3 300 psi) 200–230 bar (2 800–3 300 psi)
Spetshastighet (beroende på flöde) 2 436–2 772 m/min (7 992–9 094 fot/min) 2 436–2 772 m/min (7 992–9 094 fot/min)
Motordeplacement 9.8 in³/rev 160 cm³/rev
Drivaxelmoment 369–566 Nm (272–417 lb/fot) 369–566 Nm (272–417 lb/fot)

Jämför BRX118, industriell med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  BRX118, industriell

Visa fler erbjudanden