Studiobilder

Slaghackor BRX318, industriell

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Total bredd
75.2 in
1911 mm
Skärbredd
72 in
1829 mm
Maximal skärdiameter
8 in
203 mm

Översikt

Industriella slaghackor från Cat® kan användas för vägarbete, markröjning och röjning av småskog.

Produktspecifikation för BRX318, industriell

Total bredd 75.2 in 1911 mm
Skärbredd 72 in 1829 mm
Maximal skärdiameter 8 in 203 mm
Hydraulik XPS med högt flöde XPS med högt flöde
Total längd 85.4 in 2170 mm
Total höjd 28.9 in 733 mm
Vikt 2363.4 lb 1072 kg
Optimalt hydraulflöde 120–125 l/min (31–33 gpm) 120–125 l/min (31–33 gpm)
Optimalt hydraultryck 200–280 bar (2 800–4 100 psi) 200–280 bar (2 800–4 100 psi)
Spetshastighet (beroende på flöde) 3 180–3 300 m/min (10 433–10 827 fot/min) 3 180–3 300 m/min (10 433–10 827 fot/min)
Motordeplacement 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
Drivaxelmoment 444–829 Nm (327–611 lb/fot) 444–829 Nm (327–611 lb/fot)

Jämför BRX318, industriell med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  BRX318, industriell

Visa fler erbjudanden