Industriella slaghackor från Cat® används för rensning av tät vegetation från mittremsor, allmännyttans markområden, samt vid röjning för husbyggande, parker och rekreationsområden.
Helt balanserade bladbärare med fyra blad som förhindrar onödiga vibrationer. Bladbäraren väger 409 kg (900 lb) ger oöverträffad stabilitet. Bladens höga stabilitet gör att de enkelt skär genom tät vegetation.
Hållbara, härdade vändbara blad ger aggressiv kapning av material och levererar höga prestanda. Bladen är fästa på bladbäraren med tre bultar som enkelt kan dras åt via en lucka på ramen.
Antikavitationsventilen skyddar viktiga motorkomponenter för längre livslängd och maximala maskinprestanda.
Ackumulatorn som är inbyggd i det hydrauliska systemet arbetar tillsammans med antikavitationsventilen för att minska trycktransienter i drivmotor. Vid avstängning matar ackumulatorn olja till motorn för att långsamt stoppa drivlinan. Det reducerar mängden buller från motorn och kavitationen.
De förstärkta slirskenorna gör att slaghackan enkelt kan röra sig över ojämn terräng samtidigt som arbetsredskapet och maskinen förblir stadig.
Kontrollera och för in vegetation i bladen. Tryckstången skyddar mot bladen.
Industriella slaghackor är designade för att användas med standardflödeshydraulik, XPS med högt flöde och XHP med högt flöde. Det optimerar återhämtningstiden och minskar värmebelastningen för att arbete i miljöer med hög omgivningstemperatur.
Förstärkta hörn förlänger slaghackornas livslängd och skyddar viktiga delar. Åtta bultar på det robusta lagerhuset sammankopplar bladbäraren med drivsystemet.
Den här hållaren är monterad på redskapet och skyddad mot väder och vind, och den innehåller alla drifts- och underhållshandböcker som krävs för hantering av arbetsredskapet.