Översikt
Industriella slaghackor från Cat® kan användas för vägarbete, markröjning och röjning av småskog.
Huvudspecifikationer
Industriella slaghackor från Cat® kan användas för vägarbete, markröjning och röjning av småskog.
Visar 1-6 av 10
| Total bredd | 75.2 tum 1911 mm |
| Skärbredd | 72 tum 1829 mm |
| Maximal skärdiameter | 8 tum 203 mm |
| Hydraulik | XHP/XE XHP/XE |
| Total längd | 85.4 tum 2170 mm |
| Total höjd | 28.9 tum 733 mm |
| Vikt | 2363.4 lb 1072 kg |
| Optimalt hydraulflöde | 150–155 l/min (40–41 gpm) 150–155 l/min (40–41 gpm) |
| Optimalt hydraultryck | 200–280 bar (2 800–4 100 psi) 200–280 bar (2 800–4 100 psi) |
| Spetshastighet (beroende på flöde) | 4 020–4 140 m/min (13 189–13 583 fot/min) 4 020–4 140 m/min (13 189–13 583 fot/min) |
| Motordeplacement | 11.9 in³/rev 195 cm³/rev |
| Drivaxelmoment | 444–829 Nm (327–611 lb/fot) 444–829 Nm (327–611 lb/fot) |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger