Slaghackorna från Cat® används för rensning av tät vegetation från mittremsor, allmännyttans markområden, samt vid röjning för husbyggande, parker och rekreationsområden.
Höghållfasta blad ger utmärkt skärprestanda och hållbarhet samtidigt som de maler ned tät vegetation. Helt balanserade bladbärare förhindrar onödiga vibrationer. Koniska bladbärare gör att skäraren kan röra sig upp över stubbar och stenar.
Motorer med lång livslängd ger många års hög bladprestanda med hög hastighet. Bearbetade och värmebehandlade kugghjul i tätade växellådor ger tillförlitig och tålig överföring av motorns moment till bladbäraren.
Motorskyddet skyddar motorn och växellådan från skräp. Genom att ta bort några bultar och det gångjärnsförsedda skyddet får man enkelt åtkomst till motorn och växellådan.
Kedjor med galvaniserade öglor (7,9 mm [5/16 tum]) skyddar mot skräp i det främre och bakre området och stoppar inflygande skräp och material.
De förstärkta slirskenorna gör att slaghackan enkelt kan röra sig över ojämn terräng samtidigt som arbetsredskapet och maskinen förblir stadig.