Slaghackor BR218

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Total bredd
74 in
1880 mm
Skärbredd
72 in
1829 mm
Maximal skärdiameter
3 in
76 mm

Översikt

Slaghackorna från Cat® används till att rensa mark och vildvuxen vegetation.

Produktspecifikation för BR218

Total bredd 74 in 1880 mm
Skärbredd 72 in 1829 mm
Maximal skärdiameter 3 in 76 mm
Hydraulik Högt flöde Högt flöde
Total längd 85 in 2159 mm
Total höjd 20.4 in 518 mm
Vikt 1119.9 lb 508 kg
Optimalt hydraulflöde 76-100 l/min (20-26 gallon/min) 76-100 l/min (20-26 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi)
Spetshastighet (beroende på flöde) 4 554–5 992 mpm (14 940–19 660 fpm) 4 554–5 992 mpm (14 940–19 660 fpm)
Motordeplacement 8.5 tum³/rev 140 cm³/rev
Drivaxelmoment 217–329 Nm (160–243 lb/fot) 217–329 Nm (160–243 lb/fot)

Jämför BR218 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring