1,0 m3 (1,4 yd3) direktinfäst

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Lastning, transport, tömning och allmänt rensningsarbete.

Enheter:
Höjd copy 89.0 tum 2262.0 mm Less
Klassad skopkapacitet (2) 33.0 tum 839.0 mm Less
Volym, rågad 966.0 lb 438.0 kg Less
Arbetsredskapets längd 35.0 tum 880.0 mm Less
Kapacitet 1.4 yd³ 1.0 m³ Less
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20.0 mm Less