1,7 m3 (2,3 yd3), direktinfäst

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Används för lättare, måttligt nötande material som jord, lera och grus.

Enheter:
Bredd 100.0 tum 2532.0 mm Less
Klassad skopkapacitet (2) 50.0 tum 1275.0 mm Less
Volym, rågad 1486.0 lb 674.0 kg Less
Arbetsredskapets längd 45.0 tum 1135.0 mm Less
Kapacitet 2.3 yd³ 1.7 m³ Less
Bottenkantens tjocklek 1.0 tum 25.0 mm Less