1.15 m3 (1.5 yd3)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Bredd 96.0 tum 2434.0 mm Less
Kapacitet 1.5 yd³ 1.15 m³ Less
Vikt 2530.0 lb 1148.0 kg Less

Översikt

Accessories maximize the productivity of attachments

Namn Description
1 000 mm (39 tum) lutningsbar dikesrensningsskopa Används för dikesrensning, släntning, schaktning och andra avslutningsarbeten.
null