1524 mm (60 in) - Pin-On

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Bredd

Enheter:
Bredd 60.0 tum 1524.0 mm Less

Volym, rågad 529.1 lb 240.0 kg Less

Översikt

Accessories maximize the productivity of attachments

Namn Description
1 000 mm (39 tum) lutningsbar dikesrensningsskopa Används för dikesrensning, släntning, schaktning och andra avslutningsarbeten.
null