Studiobilder

458 mm (18 tum) direktinfäst

Höjd copy
18.0 tum
458.0 mm
Volym, rågad
121.0 lb
121.0 kg
Bottenkantens tjocklek
0.8 tum
20.0 mm

Produktspecifikation för 458 mm (18 tum) direktinfäst

Jämför 458 mm (18 tum) direktinfäst med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  458 mm (18 tum) direktinfäst

Visa fler erbjudanden