762 mm (30 tum) direktinfäst

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Perfekta för måttligt stenig mark eller hårt bankmaterial som måste brytas loss och tas bort.

Enheter:
Höjd copy 30.0 tum 762.0 mm Less
Volym, rågad 355.0 lb 161.0 kg Less
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20.0 mm Less
Tandspetsradie med tänder 36.0 tum 905.0 mm Less