610 mm (24 tum) direktinfäst

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Perfekta för måttligt stenig mark eller hårt bankmaterial som måste brytas loss och tas bort.

Enheter:
Höjd copy 24.0 tum 610.0 mm Less
Volym, rågad 315.0 lb 143.0 kg Less
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 909.0 mm Less
Tandspetsradie med tänder 36.0 tum 909.0 mm Less