Bredd | 30 in 762 mm |
Kapacitet | 11.3 ft³ 320 l |
Vikt | 421.1 lb 191 kg |
Bottenkantens tjocklek | 0.8 in 20 mm |
Tandspetsradie | 42.6 in 1082 mm |
Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Bredd | 30 in 762 mm |
Kapacitet | 11.3 ft³ 320 l |
Vikt | 421.1 lb 191 kg |
Bottenkantens tjocklek | 0.8 in 20 mm |
Tandspetsradie | 42.6 in 1082 mm |
Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |