762 mm (30 tum) direktinfäst

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Perfekt för arbete i jord med låg densitet och lätta material.

Enheter:
Höjd copy 30.0 tum 762.0 mm Less
Volym, rågad 422.0 lb 191.0 kg Less
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20.0 mm Less
Tandspetsradie med tänder 43.0 tum 1082.0 mm Less