Översikt
Används för dikesrensning, släntning, schaktning och andra avslutningsarbeten.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 9
| Bredd | 59.1 tum 1500 mm |
| Kapacitet | 16.2 ft³ 460 l |
| Vikt | 1190.5 lb 540 kg |
| Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Skärkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Tandspetsradie | 43.3 tum 1099 mm |
| Hydraulik | Extra Extra |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning (pinnmontering) Direktinfästning (pinnmontering) |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger