Studiobilder

Lastarskopor 0,9 m3 (1,2 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
74 tum
1880 millimeter
Vikt
822.1 lb
372.89 kg
Höjd
36.2 tum
919 millimeter

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Produktspecifikation för 0,9 m3 (1,2 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder

Bredd 74 tum 1880 millimeter
Vikt 822.1 lb 372.89 kg
Höjd 36.2 tum 919 millimeter
Längd 39.1 tum 992 millimeter
Kapacitet 1.2 yd³ 0.9 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 0,9 m3 (1,2 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  0,9 m3 (1,2 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder

Visa fler erbjudanden