Studiobilder

Lastarskopor 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
74 tum
1880 millimeter
Vikt
843.7 lb
382.7 kg
Höjd
36.2 tum
919 millimeter

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Produktspecifikation för 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder

Bredd 74 tum 1880 millimeter
Vikt 843.7 lb 382.7 kg
Höjd 36.2 tum 919 millimeter
Längd 38.3 tum 972 millimeter
Kapacitet 1.2 yd³ 0.9 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Typ av gränssnitt ISO-koppling ISO-koppling

Jämför 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder

Visa fler erbjudanden