Studiobilder

Lastarskopor 1,1 m3 (1,4 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
81.1 tum
2060 millimeter
Vikt
924 lb
419.1 kg
Höjd
36.9 tum
937 millimeter

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Produktspecifikation för 1,1 m3 (1,4 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder

Bredd 81.1 tum 2060 millimeter
Vikt 924 lb 419.1 kg
Höjd 36.9 tum 937 millimeter
Längd 41.3 tum 1050 millimeter
Kapacitet 1.4 yd³ 1.1 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1,1 m3 (1,4 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1,1 m3 (1,4 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder

Visa fler erbjudanden