Lastarskopor 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
81.9 in
2080 mm
Vikt
980 lb
444.5 kg
Höjd
37.5 in
953 mm

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Produktspecifikation för 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 81.9 in 2080 mm
Vikt 980 lb 444.5 kg
Höjd 37.5 in 953 mm
Längd 37.8 in 960 mm
Kapacitet 1.4 yd³ 1.1 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 in 20 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 in 16 mm
Typ av gränssnitt ISO-koppling ISO-koppling

Jämför 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng