1,0 m3 (1,3 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål
NYTT

Lastarskopor 1,0 m3 (1,3 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
78.4 tum
1991 mm
Vikt
1071.4 lb
486 kg
Höjd
36.6 tum
930 mm

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Svängda sidoplåtar

Svängda sidoplåtar

Utformad för att förbättra kvarhållandet av material vid lastning av lastbilar eller arbete på ojämn mark.
Platt övre torsionsrör

Platt övre torsionsrör

Det platta övre torsionsröret är parallellt med skärstålet för bättre markreferens (vilket är i linje med alla andra lastskopor från Cat). Det minskar slitaget på skärstålet och förbättrar hyvlingsmöjligheterna. Stålets vinkel och placering kan även vara lättare att mäta inifrån hytten.
Robust konstruktion

Robust konstruktion

Övre och nedre torsionsrör och tjocka sidoväggar ger extra styrka och ökad hållbarhet vid krävande tillämpningar.
Redskapsalternativ med markkontakt

Redskapsalternativ med markkontakt

Skoporna finns tillgängliga med bultmonterade skärstål eller bultmonterade tänder.

Produktspecifikation för 1,0 m3 (1,3 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Bredd 78.4 tum 1991 mm
Vikt 1071.4 lb 486 kg
Höjd 36.6 tum 930 mm
Längd 37.1 tum 942 mm
Kapacitet 1.3 yd³ 1 m³
Bottenkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 1,0 m3 (1,3 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål med produkter som ofta jämförs.