Studiobilder

Lastarskopor 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
74 tum
1880 millimeter
Vikt
815.7 lb
370 kg
Höjd
36.8 tum
935 millimeter

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Produktspecifikation för 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 74 tum 1880 millimeter
Vikt 815.7 lb 370 kg
Höjd 36.8 tum 935 millimeter
Längd 35.6 tum 903 millimeter
Kapacitet 1.2 yd³ 0.9 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Typ av gränssnitt Atlasfäste Atlasfäste

Jämför 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden