Lastarskopor 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
74 in
1880 mm
Vikt
815.7 lb
370 kg
Höjd
36.2 in
919 mm

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Produktspecifikation för 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder

Bredd 74 in 1880 mm
Vikt 815.7 lb 370 kg
Höjd 36.2 in 919 mm
Längd 38.3 in 972 mm
Kapacitet 1.2 yd³ 0.9 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 in 20 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 in 16 mm
Typ av gränssnitt Atlasfäste Atlasfäste

Jämför 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder

Visa fler erbjudanden