Studiobilder

Lastarskopor 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
81.1 tum
2060 millimeter
Vikt
919.3 lb
417 kg
Höjd
37.5 tum
953 millimeter

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Produktspecifikation för 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 81.1 tum 2060 millimeter
Vikt 919.3 lb 417 kg
Höjd 37.5 tum 953 millimeter
Längd 37.8 tum 960 millimeter
Kapacitet 1.4 yd³ 1.1 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Typ av gränssnitt Atlasfäste Atlasfäste

Jämför 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden