Studiobilder

Lastarskopor 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
81.1 tum
2060 millimeter
Vikt
919.3 lb
417 kg
Höjd
36.9 tum
937 millimeter

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Produktspecifikation för 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder

Bredd 81.1 tum 2060 millimeter
Vikt 919.3 lb 417 kg
Höjd 36.9 tum 937 millimeter
Längd 40.6 tum 1030 millimeter
Kapacitet 1.4 yd³ 1.1 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Typ av gränssnitt Atlasfäste Atlasfäste

Jämför 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder

Visa fler erbjudanden