Studiobilder

Lastarskopor 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
81.1 tum
2060 millimeter
Vikt
956.8 lb
434 kg
Höjd
38.1 tum
968 millimeter

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Produktspecifikation för 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 81.1 tum 2060 millimeter
Vikt 956.8 lb 434 kg
Höjd 38.1 tum 968 millimeter
Längd 44.7 tum 1136 millimeter
Kapacitet 1.7 yd³ 1.3 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Typ av gränssnitt Atlasfäste Atlasfäste

Jämför 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden