Studiobilder

Lastarskopor 1,0 m3 (1,3 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
80.1 tum
2035.5 millimeter
Vikt
864 lb
391.9 kg
Höjd
36.2 tum
920 millimeter

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Produktspecifikation för 1,0 m3 (1,3 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder

Bredd 80.1 tum 2035.5 millimeter
Vikt 864 lb 391.9 kg
Höjd 36.2 tum 920 millimeter
Längd 39 tum 990 millimeter
Kapacitet 1.3 yd³ 1 m³
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1,0 m3 (1,3 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1,0 m3 (1,3 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder

Visa fler erbjudanden