Studiobilder

Lastarskopor 0,8 m3 (1,0 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
74.4 tum
1890 millimeter
Vikt
813.9 lb
369.2 kg
Höjd
36.3 tum
922 millimeter

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Produktspecifikation för 0,8 m3 (1,0 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterat skärstål

Bredd 74.4 tum 1890 millimeter
Vikt 813.9 lb 369.2 kg
Höjd 36.3 tum 922 millimeter
Längd 33.5 tum 851 millimeter
Kapacitet 1 yd³ 0.8 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 0,8 m3 (1,0 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  0,8 m3 (1,0 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden