Lastarskopor 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
81.9 in
2080 mm
Vikt
1018.8 lb
462.1 kg
Höjd
38.7 in
984 mm

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Produktspecifikation för 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 81.9 in 2080 mm
Vikt 1018.8 lb 462.1 kg
Höjd 38.7 in 984 mm
Längd 42 in 1066 mm
Kapacitet 1.7 yd³ 1.3 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 in 20 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 in 16 mm
Typ av gränssnitt ISO-koppling ISO-koppling

Jämför 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden