0,9 m3 (1,2 yd3), bultmonterarat skärstål

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Enheter:
Höjd copy 74.0 tum 1880.0 mm Less
Volym, rågad 816.0 lb 370.0 kg Less
Klassad skopkapacitet (2) 37.0 tum 935.0 mm Less
Längd 36.0 tum 903.0 mm Less
Kapacitet 1.2 yd³ 0.9 m³ Less
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20.0 mm Less
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16.0 mm Less